- Описание продукта
-
Описание продукта• 1 отверстие для закрепления Ø 11 мм;
• 4 отверстий для закрепления Ø 5,2 мм;
• 2 отверстия для закрепления Ø 6,9 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Алюминий Размер 82x30x24 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 26 mm Длина 82 mm Ширина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0073 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0073 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 287 / 5320704 , 0.09MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 287 / 5320704 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 287 / 5320704 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 287 / 5320704 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский