- Описание продукта
-
Описание продукта• с 1 соединительным отверстием Ø 11 мм;
• С 2 х 5 отверстиями для закрепления Ø 4,2 мм;
• С 2 х 2 отверстиями для закрепления Ø 6,9 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Алюминий Промежуточная пластина нет Размер 170x30x33 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 32 mm Длина 170 mm Размер Н 32 mm Размер B 30 mm Ширина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0091 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0091 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 288 DIN / 5320712 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 288 DIN / 5320712 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 288 DIN / 5320712 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 288 DIN / 5320712 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский