- Описание продукта
-
Описание продукта• соответствует требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305)
• быстрый монтаж с помощью винта M10x30 из нержавеющей стали
• с пружинной шайбой
• 4 монтажных отверстия Ø 5,2 мм
• 2 монтажных отверстия Ø 6,9 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с полукруглой плоской головкой Вид соединителя Соединительная клемма Диапазон зажима мин. 8 mm Материал Алюминий Подходит для диаметра круглого провода, мин. 8 mm Посадка 8 mm Размер 82x30x26 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность N/50 kA Цвет алюминиевый Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3976 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3976 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 287 DCT / 5320707 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 287 DCT / 5320707 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 287 DCT / 5320707 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 287 DCT / 5320707 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский