- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединительные звенья для цепи типа LTK.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Прочность материала 4 mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип блокировки соединительного звена цепи спрессовать Цвет цинковый - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KNG G / 6050375 , 0.09MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KNG G / 6050375 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KNG G / 6050375 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KNG G / 6050375 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский