Соединительный адаптер Modul 45connect®

Артикул, номер 6117198 | EAN 4012195438113

Описание продукта
Описание продукта
Адаптер для соединения розеток STD-D0C / STD-D3C или STD-F0C / STD-F3C между собой.


Допускаются комбинации розеток максимум с двумя соединительными адаптерами.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Астропрограмма нет
Выбрасывающий механизм нет
Генератор случайных чисел нет
Глубина 40 mm
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Изолированная установка нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Прозрачный нет
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Со встроенным USB-источником питания нет
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный

Размеры

Высота 11,6 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0307 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0307 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VB-SKS S 6117198
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VB-SKS S / 6117198 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия VB-SKS S / 6117198 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VB-SKS S / 6117198 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.