- Описание продукта
-
Описание продуктаАдаптер GST18i предназначен для соединения розеток STD-D0C / STD-D3C или STD-F0C / STD-F3C в сочетании с прямыми адаптерами подключения, со встроенным фиксатором для разгрузки кабеля от натяжения. Подходит для соединения устройств в коробах Rapid 45 и Rapid 80, а также для электромонтажных колонн ISS.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид распределителя Промежуточная муфта Количество входов 1 Количество выходов 1 Количество полюсов 3 Маркировка L, N, PE Материал Полиамид Материал контактов CuZn Механическое кодирование да Не содержит галогенов да Номинальное напряжение 250 V Номинальный ток 16 A Обработка поверхности контактов С покрытием оловом Серия продукции Энергораспределитель Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Тип блокировки встроен в разъем Цвет черный Цвет кодировки/штекер черный Цвет отдельного адаптера черный Размеры
Высота 13 mm Длина 49,5 mm Ширина 28 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0318 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0318 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VB-G GST18i3p / 6108045 , 0.18MB , pdfREACH Декларация соответствия VB-G GST18i3p / 6108045 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия VB-G GST18i3p / 6108045 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский