- Описание продукта
-
Описание продуктаКлемма соединения и заземления служит для уменьшения электрического сопротивления и, соответственно, улучшения электрической проводимости систем проволочных лотков GRM в месте соединения. Это обеспечивает соответствие требованиям по переходному сопротивлению, предъявляемым, например, NEMA и CSA. Клемма соединения и заземления обязательно требуется при использовании системы проволочных лотков в качестве защитного проводника (необходимо соблюдать местные предписания по созданию такой системы).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для высоты кабеленесущей системы 11 mm Подходит для проволоки проволочных лотков макс. 3,9 mm Подходит для проволоки проволочных лотков мин. 3,9 mm Размер 42x19x11 Серия продукции Серия GRM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 11 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1787 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1787 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VEK-GRM 3.9 FS / 6016694 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС VEK-GRM 3.9 FS / 6016694 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании VEK-GRM 3.9 FS / 6016694 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия VEK-GRM 3.9 FS / 6016694 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VEK-GRM 3.9 FS / 6016694 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, GRM35.., GRM55.., GRM105.. , 0.26MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский