Соединительный кабель 3-жильный, без содержания галогенов, с поперечным сечением 2,5 мм², длиной 1 м, белый

Артикул, номер 6108732 | EAN 4012196688555

3
2,5 mm²
Описание продукта
Описание продукта
Соединительный кабель 3 x 2,5 мм² в исполнении гнездо — штекер, тип WINSTA® MIDI.


Провод их ПВХ: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 мм²
Подходит для подключения универсальных монтажных коробок Connect UTC к энергораспределителю.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Длина провода 1000 mm
Исполнение сторона 1 гнездо
Исполнение сторона 2 штекер
Количество контактов 3
Маркировка L, N, PE
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 20 A
Поперечное сечение 2,5 mm²
Размер 1000x27x15
Серия продукции Вставные системы для электромонтажа
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип блокировки отдельный
Цвет белый
Цвет кодировки/штекер белый

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6582 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6582 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина провода Количество контактов Поперечное сечение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VL-WIN 3P2.5H1W 1000 mm 3 2,5 mm² 6108732
1 Штук
VL-WIN 3P2.5H3W 3000 mm 3 2,5 mm² 6108736
1 Штук
VL-WIN 3P2.5H5W 5000 mm 3 2,5 mm² 6108740
1 Штук
VL-WIN 3P2.5H8W 8000 mm 3 2,5 mm² 6108744
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VL-WIN 3P2.5H1W / 6108732 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия VL-WIN 3P2.5H1W / 6108732 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VL-WIN 3P2.5H1W / 6108732 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.