Соединительный профиль (для короба высотой 210 мм)

Артикул, номер 6279812 | EAN 4012195680758

6279812 / KSP210
92 mm
Описание продукта
Описание продукта
Соединительный профиль для крепления и стабилизации коробов Rapid 80 тип GS и GA номинальной шириной 210 мм.
Ламели просто вставляются в держатели.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
монтажное положение горизонтальный
Не содержит галогенов да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 192x92x36
Серия продукции Rapid 80®
Цвет цинковый

Размеры

Высота 192 mm
Длина 92 mm
Ширина 36 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,0199 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0199 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KSP210 92 mm 6279812
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KSP210 / 6279812 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KSP210 / 6279812 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании KSP210 / 6279812 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу Montagezubehör Geräteeinbaukanäle , 2.86MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу KS wall panel adapter , 0.71MB , pdf
Инструкции по монтажу Connection profile , 3.21MB , pdf

Изображение продукта KSP210 / 6279812, 68.51 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.