- Описание продукта
-
Описание продуктаСтержень для соединения профилей конвекционных решеток.
Ламели просто вставляются в держатели.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность оцинкованный Размер 4x40 Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет цинковый Размеры
Высота 4 mm Длина 40 mm Ширина 4 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0017 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0017 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 8VS4 / 6287810 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 8VS4 / 6287810 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 8VS4 / 6287810 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 8VS4 / 6287810 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 8VS4 / 6287810 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Montagezubehör Geräteeinbaukanäle , 2.86MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh profiles , 5.07MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский