- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединительный штуцер для соединения монтажных коробок для установки в полую стену и ввода электропроводки. Герметичное соединение с воздухонепроницаемыми монтажными коробками для установки в полую стену
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Аксессуары да Вид аксессуаров Соединительный штуцер Вид защиты IP30 Внутренний диаметр 11 mm воздухонепроницаемая нет Диаметр 14,5 mm Запасная деталь нет Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Размер Ø14,5x28mm С переходником Опора трубы Серия продукции Серия WIN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 850 °C Ударопрочность да Цвет оранжевый Размеры
Высота 14,5 mm Длина 28 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0034 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0034 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ZH 11V / 2003846 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия ZH 11V / 2003846 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия ZH 11V / 2003846 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, HW cavity wall boxes , 8.26MB , pdfИнструкции по монтажу Fire protection cavity wall socket , 1.31MB , pdf
Казахстан - Русский