Средство для ухода за уплотнителями

Артикул, номер 7407110 | EAN 4012195989080

Описание продукта
Описание продукта
Средство для ухода за круглыми уплотнителями RD2, плоскими уплотнителями FD2.QNK и уплотнителями для тубуса RD2TUK2, для сохранения водонепроницаемости лючков.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Монтажная паста на основе синтетических масел
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0264 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0264 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
PF-G 7407110
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация PF-G / 7407110 , 0.13MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности PF-G / 7407110 , 0.06MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия PF-G / 7407110 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия PF-G / 7407110 , 0.13MB , pdf

Инструкции по эксплуатации PF-G instructions for use , 2.00MB , pdf

Изображение продукта PF-G / 7407110, 38.49 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.