Стальной трос

Артикул, номер 5303179 | EAN 4012195900658

50 m
Описание продукта
Описание продукта
Трос диаметром 2–6 мм: круглопрядный канат 6 x 7 в соответствии с DIN 3055.

Трос диаметром 8–10 мм: круглопрядный канат 6 x 19 в соответствии с DIN 3060.

Минимальная разрушающая сила 1770 Н/мм².
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

в кольцах 50 m
Диаметр троса 2 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4401
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер 2
Разрушающая нагрузка 2,35 kN
Серия продукции Программа тросовых зажимов
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Все виды

Все виды

Типы Диаметр троса в кольцах Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
957 2 A4 2 mm 50 m 5303179
50 м
957 3 A4 3 mm 50 m 5303182
50 м
Загрузки

Техническая спецификация 957 2 A4 / 5303179 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 957 2 A4 / 5303179 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 957 2 A4 / 5303179 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 957 2 A4 / 5303179 , 0.13MB , pdf

957 2 A4 / 5303179
Загрузить