- Описание продукта
-
Описание продукта• скобы и перемычки из гальванически оцинкованной стали;
• клеммы и контактная пластина из меди, болты из стали, оцинкованной методом горячего погружения;
Возможности подключения:
• 8 проводов до 25 мм²;
• 1 круглый проводник Rd 8-10;
• 1 плоский проводник до FL 40.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Изолятор нет Исполнение без крышки Количество соединений жесткого провода до 25 мм² 8 Количество соединений плоского провода до 40 мм 1 Количество соединений провода круглого сечения 8–10 мм 1 Количество соединений провода круглого сечения, всего 1 Материал латунный Материал зажима латунный Материал контактной шины латунный Модель Конструкция с фиксированными размерами Поверхность клеммы Никелированный Поверхность контактной шины Никелированный Размер 300mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 34 mm Длина 300 mm Ширина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,5903 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5903 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1808 / 5015014 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1808 / 5015014 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 1808 / 5015014 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1808 / 5015014 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский