Стержень с резьбой A2 1000

Артикул, номер 3141314 | EAN 4012195594437

1000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.
Технические данные

Технические характеристики

Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 12
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер M12x1000mm
Разрушающая нагрузка 79,13 kN
Резьба M12
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 1000 mm
Размер d 12 mm
Размер L 1000 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TR M8 1M A2 1000 mm M8 3141310
10 Штук
TR M10 1M A2 1000 mm M10 3141312
10 Штук
TR M12 1M A2 1000 mm M12 3141314
10 Штук
TR M6 1M A2 1000 mm M6 3141327
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TR M12 1M A2 / 3141314 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TR M12 1M A2 / 3141314 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия TR M12 1M A2 / 3141314 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TR M12 1M A2 / 3141314 , 0.12MB , pdf

TR M12 1M A2 / 3141314
Загрузить