Стержень с резьбой A2 2000

Артикул, номер 3141339 | EAN 4012196096909

2000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.
Технические данные

Технические характеристики

Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 10
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер M10x2000mm
Разрушающая нагрузка 54,95 kN
Резьба M10
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 2000 mm
Размер d 10 mm
Размер L 2000 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TR M12 2M A2 2000 mm M12 3141316
10 Штук
TR M6 2M A2 2000 mm M6 3141328
10 Штук
TR M8 2M A2 2000 mm M8 3141330
10 Штук
TR M10 2M A2 2000 mm M10 3141339
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TR M10 2M A2 / 3141339 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TR M10 2M A2 / 3141339 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия TR M10 2M A2 / 3141339 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TR M10 2M A2 / 3141339 , 0.12MB , pdf

TR M10 2M A2 / 3141339
Загрузить