Стержень с резьбой G 2000

Артикул, номер 3141144 | EAN 4012195123644

2000 mm
8.8
Описание продукта
Описание продукта
Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.
Технические данные

Технические характеристики

Класс прочности стержня с резьбой 8.8
Левая резьба нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 12
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер M12x2000mm
Разрушающая нагрузка 33,7 kN
Резьба M12
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 2000 mm
Размер d 12 mm
Размер L 2000 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Класс прочности стержня с резьбой Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TR M6 2M G 2000 mm 8.8 M6 3141048
10 Штук
TR M8 2M G 2000 mm 8.8 M8 3141136
10 Штук
TR M10 2M G 2000 mm 8.8 M10 3141140
10 Штук
TR M12 2M G 2000 mm 8.8 M12 3141144
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TR M12 2M G / 3141144 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TR M12 2M G / 3141144 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия TR M12 2M G / 3141144 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TR M12 2M G / 3141144 , 0.13MB , pdf

TR M12 2M G / 3141144
Загрузить