- Описание продукта
-
Описание продукта• из стали с медным покрытием минимум 0,25 мм;
• с резьбой для установки в ряд
• сопротивление на растяжение: мин. 600 Н/мм²
• в соответствии с требованиями стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид профиля Прочее Материал Сталь Наружный диаметр 14,2 mm Поверхность омедненный Размер 1200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 1200 mm Размер D 16 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0074 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0074 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 219 16 CU / 5000481 , 0.14MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 219 16 CU / 5000481 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 219 16 CU / 5000481 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 219 16 CU / 5000481 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский