- Описание продукта
-
Описание продукта• с алюминиевым молниеприемным стерженем длиной 1000 мм (Ø 10 мм);
• для быстрого монтажа молниеприемного стержня в основании с помощью штекерной технологии;
• с соединителем быстрого монтажа Vario 249.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 150 mm Материал Алюминий Номинальный размер Ø 10 mm Размер RD10 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 1000 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,9888 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,9888 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация F-FIX-JUNIOR / 5403308 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия F-FIX-JUNIOR / 5403308 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия F-FIX-JUNIOR / 5403308 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский