Стержневой адаптер

Артикул, номер 5408996 | EAN 4012195613442

5408996 / 101 MA-16
40 mm
30 mm
16 mm
91 mm
Описание продукта
Описание продукта
• соединитель для двух молниеприемных стержней GFK;

• размер d Ø: 16 mm.


  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Размер 150x90x25

Размеры

Диаметр d 16 mm
Размер B 40 mm
Размер d мин. 30 mm
Размер L 91 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,3919 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,3919 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер B Размер d мин. Диаметр d Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
101 MA-16 40 mm 30 mm 16 mm 91 mm 5408996
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 101 MA-16 / 5408996 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 101 MA-16 / 5408996 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 101 MA-16 / 5408996 , 0.13MB , pdf

101 MA-16 / 5408996
Загрузить