- Описание продукта
-
Описание продукта• 1 монтажное отверстие Ø 12 мм;
• с предварительно вмонтированным соединительным зажимом для Rd 8-10;
• округленный с одной стороны.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет Исполнение Молниеприемный стержень Материал Сталь Номинальный размер Ø 16 mm Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подключение Сплошной круг Размер 1500mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 1500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,5307 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,5307 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 101 G1500 / 5402158 , 0.14MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 101 G1500 / 5402158 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 101 G1500 / 5402158 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский