- Описание продукта
-
Описание продукта• с резьбой M16;
• для монтажа стержней на основаниях с внутренней резьбой M16 типа 101 (арт.№ 5402891,5402958);
• в комплекте с болтами M10.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Алюминий Подключение Сплошной круг Размер M16 Размеры
Диаметр d 20 mm Длина 60 mm Размер d мин. 40 mm Размер L 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,505 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,505 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 101 A-M16 / 5408350 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 101 A-M16 / 5408350 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 101 A-M16 / 5408350 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский