Стержневой зажим

Артикул, номер 5416566 | EAN 4012195429678

5416566 / 108 B DIN
Rd 8-10/16 mm
Описание продукта
Описание продукта
•  для соединения круглых проводников Rd 8-10 с молниеприемными мачтами Rd 16;

•  с 2 шестигранными болтами M8 x 16 и M6 x 12;

•  промежуточный элемент из ковкого чугуна;

•  перемычка и болты из стали, оцинкованой огневым методом.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Стальное литье
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 16
Посадка Rd 8-10/16 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 8-10mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность N/50 kA

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2078 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2078 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
108 B DIN Rd 8-10/16 mm 5416566
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 108 B DIN / 5416566 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 108 B DIN / 5416566 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 108 B DIN / 5416566 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 108 B DIN / 5416566 , 0.12MB , pdf

108 B DIN / 5416566
Загрузить