- Описание продукта
-
Описание продуктаШайба согласно DIN 6798, форма A.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Внутренний диаметр 0,25 mm Конструкция предохранительной шайбы открытые внешние зубья Материал Нержавеющая сталь Наружный диаметр 11 mm Поверхность без обработки, дообработанный Размер M6 Резьба M6 Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина 2,1 mm Толщина листа 0,08 in Размеры
Высота 2,1 mm Размер d мин. 11 mm Размер h 2,1 mm Размер d 6,4 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0017 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0017 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SWS M6 A2 / 3404331 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия SWS M6 A2 / 3404331 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SWS M6 A2 / 3404331 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский