Стопорная шайба DIN 6798 A4

Артикул, номер 3404372 | EAN 4012196095506

Описание продукта
Описание продукта
Шайба согласно DIN 6798, форма A.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция предохранительной шайбы открытые внешние зубья
Материал Нержавеющая сталь
Наружный диаметр 11 mm
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер M6
Резьба M6
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина 2,1 mm

Размеры

Высота 2,1 mm
Размер d макс. 11 mm
Размер d мин. 11 mm
Размер h 2,1 mm
Размер d 6,4 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0041 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0041 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер d Размер h Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SWS M6 A4 11 mm 6,4 mm 2,1 mm M6 3404372
100 Штук
SWS M8 A4 15 mm 8,4 mm 2,4 mm M8 3404377
100 Штук
SWS M10 A4 18 mm 10,5 mm 2,7 mm M10 3404381
100 Штук
SWS M12 A4 20,5 mm 13 mm 3 mm M12 3404385
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SWS M6 A4 / 3404372 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия SWS M6 A4 / 3404372 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SWS M6 A4 / 3404372 , 0.13MB , pdf

SWS M6 A4 / 3404372
Загрузить