Straight and angle connector 60 FSK, black

Артикул, номер 6067624 | EAN 4012196948161

6067624 / RWVL 60 FSK SW
16 mm
60 mm
2 mm
черный; RAL 9005
Описание продукта
Описание продукта
Straight and angle connector for cable trays and fittings with a 60 mm side height. Powder-coated in jet black (RAL 9005) Including appropriate fastening material.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Высота 60 mm
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Длина 254 mm
Исполнение Углобой соединитель
Количество винтов 4 St.
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность PES135 - Polyester
Повышение живучести конструкции да
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 254 x 56
Размер 60x200
Толщина листа 2 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0166 кг CO2e / 1 Шт.
Цвет черный; RAL 9005
Ширина 16 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Толщина листа Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RWVL 60 FSK SW 16 mm 60 mm 2 mm черный; RAL 9005 6067624
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RWVL 60 FSK SW / 6067624 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RWVL 60 FSK SW / 6067624 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RWVL 60 FSK SW / 6067624 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RWVL 60 FSK SW / 6067624 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Latchable Magic cable tray systems , 12.24MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RWVL 60 FSK SW / 6067624
Загрузить