Straight connector 60 FSK, black

Артикул, номер 6067097 | EAN 4012196403301

6067097 / RLVK 60 FSK SW
3,5 mm
56 mm
2 mm
черный; RAL 9005
Описание продукта
Описание продукта
Straight connector for the straight connection of cable trays and fittings with a side height of 60 mm. Powder-coated in jet black (RAL 9005) Including appropriate fastening material.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Высота 56 mm
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Длина 100 mm
Исполнение Продольный соединитель
Количество винтов 4 St.
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность PES135 - Polyester
Повышение живучести конструкции да
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 200 x 56
Размер 60x100
Толщина листа 2 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0092 кг CO2e / 1 Шт.
Цвет черный; RAL 9005
Ширина 3,5 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Толщина листа Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RLVK 60 FSK SW 3,5 mm 56 mm 2 mm черный; RAL 9005 6067097
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RLVK 60 FSK SW / 6067097 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RLVK 60 FSK SW / 6067097 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RLVK 60 FSK SW / 6067097 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RLVK 60 FSK SW / 6067097 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RLVK 60 FSK SW / 6067097 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Latchable Magic cable tray systems , 12.24MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RLVK 60 FSK SW / 6067097
Загрузить