Стыковая рамка для ISSDM45F

Артикул, номер 6290382 | EAN 4012195817062

6290382 / ISSFDB2RW
140 mm
100 mm
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Потолочная накладка для аккуратного завершения монтажа при прохождении гибких рукавов через подвесной потолок.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид аксессуаров Розетка
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Размер 140x100x40
Серия продукции ISS
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 40 mm
Длина 140 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,3969 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3969 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISSFDB2RW 140 mm 100 mm белоснежный; RAL 9010 6290382
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISSFDB2RW / 6290382 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISSFDB2RW / 6290382 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISSFDB2RW / 6290382 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.