Стыковая рамка для ISSDM45R

Артикул, номер 6290387 | EAN 4012195817079

6290387 / ISSDBDM45RW
187 mm
137 mm
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Потолочная накладка для аккуратного завершения монтажа при прохождении колонны типа ISSDM45 через подвесной потолок.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Монтажная колонна для напольного / потолочного монтажа
  • Ширина колеи 45 мм
  • Электроустановочные изделия
  • Розетка с заземляющим контактом
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид аксессуаров Розетка
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Размер 187x137x2
Серия продукции ISS
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 2 mm
Длина 187 mm
Ширина 137 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,1108 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1108 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISSDBDM45RW 187 mm 137 mm белоснежный; RAL 9010 6290387
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISSDBDM45RW / 6290387 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISSDBDM45RW / 6290387 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISSDBDM45RW / 6290387 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.