Стыковой соединитель A2

Артикул, номер 6016574 | EAN 4012196593880

6016574 / GUV 6 A2
28 mm
30 mm
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
24x28x30
Описание продукта
Описание продукта
Стыковый соединитель для проволочного лотка, тип SGR.
Рис. Расположение и количество соединителей для проволочных лотков.

50-150 мм = 2 шт.
200-300 мм = 3 шт.
400-450 мм = 4 шт.
500-600 мм = 5 шт.

В комплекте с болтом FRS M8 x 20 с комбинированной гайкой.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная да
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволоки проволочных лотков мин. 6 mm
Подходит для проволочного лотка да
Размер 24x28x30
Размер 24 x 28
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 30 mm
Высота 1,18 in
Длина 24 mm
Ширина 1,1 in
Ширина 28 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2474 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2474 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Материал Поверхность Размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GUV 6 A2 28 mm 30 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 24x28x30 6016574
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GUV 6 A2 / 6016574 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GUV 6 A2 / 6016574 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GUV 6 A2 / 6016574 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GUV 6 A2 / 6016574 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GUV 6 A2 / 6016574
Загрузить