Стыковой соединитель LKM SV20

Артикул, номер 6247431 | EAN 4012196652754

6247431 / LKM SV20
45 mm
20 mm
без обработки, дообработанный
Нержавеющая сталь 1.4310
цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Стыковый соединитель для соединения нижних частей короба. Для каждого стыка необходимо использовать отдельный стыковый соединитель в основании для надежной фиксации и сквозного выравнивания потенциалов.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 20 x 20
Исполнение Внутренний
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4310
Не содержит галогенов да
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 20mm
С выравниванием потенциалов да
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Размер a 45 mm
Размер b 20 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0252 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0252 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Поверхность Материал Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM SV20 45 mm 20 mm без обработки, дообработанный Нержавеющая сталь 1.4310 цвета нержавеющей стали 6247431
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM SV20 / 6247431 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM SV20 / 6247431 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM SV20 / 6247431 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM SV20 / 6247431 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM SV20 / 6247431 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM SV20 / 6247431
Загрузить