Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа B, для монтажной рамки

Артикул, номер 7408714 | EAN 4012196481934

Описание продукта
Описание продукта
Суппорт для установки 2 телекоммуникационных модулей следующих типов BTR: E-DAT; Dätwyler: MS и MS-N; Kerpen: VarioKeystone.

Размер монтажного отверстия в мм: 19,35/21,55 x 14,85.


  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Вид устройства Прочее
Возможность подключения 3 data connection modules of the following types BTR: E-DAT; Dätwyler: MS and MS-N; Kerpen: VarioKeystone
Глухая крышка нет
Количество встраиваемых устройств 2
Количество одинарных отверстий 2
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная техника Прочее
Подходит для поля для надписей нет
Поле для маркировки нет
Применение Монтажная коробка
Размер 63x36x1,5
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 1,5 mm
Длина 63 mm
Ширина 36 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1863 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1863 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MPK 2B 7408714
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MPK 2B / 7408714 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия MPK 2B / 7408714 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MPK 2B / 7408714 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта MPK 2B / 7408714, 45.96 kB, jpg

MPK 2B / 7408714
Загрузить