Суппорт для 3 телекоммуникационных модулей типа A, для монтажной рамки

Артикул, номер 7408712 | EAN 4012196481927

Описание продукта
Описание продукта
Суппорт для установки 3-х телекоммуникационных модулей следующих типов: AMP TYCO: SL серия 110Connect и Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: неэкранированнный; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark с адптерным зажимом.

Размеры монтажного отверстия в мм: 20,10 x 14,80.


  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Вид устройства Прочее
Возможность подключения 3 data connection modules of the following types: AMP TYCO: SL series 110Connect and Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: unshielded; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark with Adapter Clip
Глухая крышка нет
Количество встраиваемых устройств 3
Количество одинарных отверстий 3
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная техника Прочее
Подходит для поля для надписей нет
Поле для маркировки нет
Применение Монтажная коробка
Размер 63x36x1,5
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 1,5 mm
Длина 63 mm
Ширина 36 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1863 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1863 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MPK 3A 7408712
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MPK 3A / 7408712 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия MPK 3A / 7408712 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MPK 3A / 7408712 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта MPK 3A / 7408712, 48.81 kB, jpg

MPK 3A / 7408712
Загрузить