- Описание продукта
-
Описание продуктаСуппорт для установки 2-х телекоммуникационных разъемов следующих типов: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: неэкранированный; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark Adapter-Clip; Siemon CAT6; 3M K6 и K10 Размер монтажного отверстия в мм: 20,10 х 14,80.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором Вид устройства Системы передачи данных Глухая крышка нет Количество встраиваемых устройств 2 Количество одинарных отверстий 2 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная техника Прочее Подходит для модуля для подключения систем передачи данных Тип А Подходит для поля для надписей нет Поле для маркировки нет Применение Монтажная коробка Серия продукции GES R2 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 65 mm Ширина 36 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2058 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2058 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MP R2 2A / 7408802 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС MP R2 2A / 7408802 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия MP R2 2A / 7408802 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MP R2 2A / 7408802 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES R2 , 0.19MB , pdfИнструкции по монтажу Long instructions, floor socket GES R2 , 0.83MB , pdf
Казахстан - Русский