Суппорт для телекоммуникационных модулей UDHOME2 тип A

Артикул, номер 7368470 | EAN 4012196692538

Описание продукта
Описание продукта
Суппорт для установки двух телекоммуникационных модулей типа А: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL-серия 110Connect и Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: неэкранированный; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark с адаптерным зажимом; Siemon CAT6; 3M K6 и K10.

Размеры монтажного отверстия в мм: 20,10 x 14,80.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вид крепления с фиксатором
Вид устройства Системы передачи данных
Количество встраиваемых устройств 2
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Материал Нержавеющая сталь
Монтажная техника Прочее
Номинальный размер монтажных элементов 2
Нормы EN 50085-2-2
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Поле для маркировки нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6617 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DT UH2 A 7368470
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DT UH2 A / 7368470 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DT UH2 A / 7368470 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DT UH2 A / 7368470 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DT UH2 A / 7368470 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.31MB , pdf

DT UH2 A / 7368470
Загрузить