- Описание продукта
-
Описание продуктаСуппорт для установки двух телекоммуникационных модулей типа LE: LexCom 125 и 250.
Размер монтажного отверстия в мм: 18,30 x 17,20.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вид крепления с фиксатором Вид устройства Системы передачи данных Количество встраиваемых устройств 2 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Материал Нержавеющая сталь Монтажная техника Прочее Номинальный размер монтажных элементов 2 Нормы EN 50085-2-2 Подходит для полов с влажным типом уборки нет Поле для маркировки нет Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6617 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DT UH2 LE / 7368478 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС DT UH2 LE / 7368478 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DT UH2 LE / 7368478 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DT UH2 LE / 7368478 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.31MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, data technology support DT UH2 , 0.11MB , pdf
Казахстан - Русский