Суппорт с клеммной колодкой N и PE для блоков питания VHF

Артикул, номер 6109854 | EAN 4012195125389

Описание продукта
Описание продукта
Суппорт с клеммной колодкой N и PE для монтажа защитных автоматов, включает:

- базовый элемент для рейки 35 мм, с клеммной колодкой N 4 x 10 мм² и клеммной колодкой PE 4 x 10 мм²,

- крепежный материал.


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Не содержит галогенов нет
Серия продукции HoverCube
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2545 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2545 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VHF-T2 6109854
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VHF-T2 / 6109854 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия VHF-T2 / 6109854 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VHF-T2 / 6109854 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта VHF-T2 / 6109854, 65.53 kB, jpg

VHF-T2 / 6109854
Загрузить