Суппорт с клеммной колодкой PE для блоков питания VHF

Артикул, номер 6109852 | EAN 4012195125372

Описание продукта
Описание продукта
Суппорт с клеммной колодкой PE для монтажа защитных выключателей FI, включает:

- базовый элемент для рейки 35 мм, с клеммной колодкой PE 4 x 10 мм²,

- крепежный материал.


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Не содержит галогенов нет
Серия продукции HoverCube
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3025 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3025 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VHF-T1 6109852
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VHF-T1 / 6109852 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия VHF-T1 / 6109852 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VHF-T1 / 6109852 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта VHF-T1 / 6109852, 57.36 kB, jpg

VHF-T1 / 6109852
Загрузить