Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 5095321 / УЗИП V20, 3-полюсный 150 В + NPE с дистанционной сигнализацией

Surge arrester, 3-pole + NPE with remote signalling 150 V

Артикул, номер 5094764 | EAN 4012195616382

5094764 / V 20-C 3+NPE+FS
3+N/PE
150 V
IP20
Описание продукта
Описание продукта
V 20-C/...: Разрядник для защиты от перенапряжения тип 2 (класс C) согласно EN 61643-11 (VDE 0675 часть 6-11).

• Блок в сборе, состоящий из верхней и нижней части, собран и готов к подключению
• Подходит для сетей TN и TT
• Вставная верхняя часть, верхняя часть отделяется от нижней части без инструмента
• С дистанционной сигнализацией, контактом замыкателя без потенциалов, для контроля функций
• Вкл. термическое и динамическое разделительное устройство
• С оптической индикацией неисправностей
• Высокая электрическая проводимость и длительный срок службы
• Промаркированные соединения

Применение: жилые дома, частные дома и промышленность
* Комплект = верхняя и нижняя часть
  • MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Будапешт, Венгрия
  • ГОСТ, Государственный комитет по стандартизации и метрологии, Россия
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Основание разрядника Multibase
  • Устройство защиты согласно стандарту DIN EN 61643-11 или по ГОСТ IEC 61643-11-2013
  • Зональный переход 1 --> 2
  • Дистанционная сигнализация
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 2
SPD согласно IEC 61643-1 класс II
Вид защиты IP20
Вид монтажа DIN-рейка 35 мм
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация да
Интегрированный входной предохранитель нет
Исполнение 3+N/PE
Исполнение 3+NPE с дистанционной сигнализацией
Класс проверки, тип 2 да
Максимальное длительное напряжение AC 150 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA
Максимальный ток предохранителя 125 A
Максимальный ток предохранителя 125
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 130 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA
Переход от зоны молниезащиты 1→2
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 150V
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Топография сети прочее

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 80 kA
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,8915 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8915 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V 20-C 3+NPE+FS 3+N/PE 150 V IP20 5094764
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V 20-C 3+NPE+FS / 5094764 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V 20-C 3+NPE+FS / 5094764 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия V 20-C 3+NPE+FS / 5094764 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V 20-C 3+NPE+FS / 5094764 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V20 , 0.12MB , pdf
Разрешение на использование знаков KEMA-KEUR certificate V20 , 2.00MB , pdf
Разрешение на использование знаков EZU certificate V20 , 2.00MB , pdf

V 20-C 3+NPE+FS / 5094764
Загрузить