- Описание продукта
-
Описание продуктаV 20-C/...: Разрядник защиты от перенапряжения типа 2 (класс С) согласно VDE 0675- 6- 11 (DIN EN 61643-11) с функциональной телесигнализацией.
• Состоит из предварительно смонтированных и готовых к подключению нижней и верхней части
• Для сетей TN и ТT
• Возможность отделения верхней части от нижней части без использования специального инструмента.
• Включ. температурный и динамический разделитель
• С функциональной телесигнализацией (беспотенциальный переключающий контакт)
• С функцией индикации помех
• Высокая токопроводимость, длительный срок службы
• С маркированными подсоединениями
Область применения: жилые дома, частные дома и промышленность.
* Комплект = верхняя и нижняя часть
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2 SPD согласно IEC 61643-1 класс II Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение 3-полюсный с NPE; с FS, 280V Исполнение 3+N/PE Класс проверки, тип 2 да Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C-S да Конфигурация сети TN-S да Конфигурация сети TT да Максимальное длительное напряжение AC 280 V Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA Максимальный ток предохранителя 125 A Максимальный ток предохранителя 125 Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 20 kA Переход от зоны молниезащиты 1→2 Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 280V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Топография сети TN Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 80 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,9093 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,9093 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V20-C 3+NPEFS-A / 5095670 , 0.23MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V20-C 3+NPEFS-A / 5095670 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия V20-C 3+NPEFS-A / 5095670 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия V20-C 3+NPEFS-A / 5095670 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V20 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков KEMA-KEUR certificate V20 , 2.00MB , pdfРазрешение на использование знаков EZU certificate V20 , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский