Suspension VH-4L

Артикул, номер 6109849 | EAN 4012195969013

Описание продукта
Описание продукта
Благодаря прочной конструкции и простому обращению блоки питания незаменимы там, где подводятся ток и сжатый воздух. Блоки питания можно подвешивать к потолку при помощи цепи, и они всегда будут в нужном месте. За счет концентрации источников энергии непосредственно на рабочем месте больше не требуются мешающие удлинители и шланги. Таким образом, опасность несчастного случая уменьшается, а организация рабочего места становится гораздо рациональнее.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Аксессуары да
Запасная деталь нет
Материал Сталь
Размер 40x64x38
Серия продукции HoverCube
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0039 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0039 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VHL-AH 6109849
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VHL-AH / 6109849 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия VHL-AH / 6109849 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VHL-AH / 6109849 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта VHL-AH / 6109849, 58.52 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.