Т-образная секция 110 A4

Артикул, номер 6312817 | EAN 4012195910374

2 mm
Описание продукта
Описание продукта
T-образная секция горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.

Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Модель Отвод симметричный
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 300 mm
Размер R 500 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 75,4981 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 75,4981 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WLT 1120 A4 200 mm 2 mm 6312815
1 Штук
WLT 1130 A4 300 mm 2 mm 6312817
1 Штук
WLT 1140 A4 400 mm 2 mm 6312819
1 Штук
WLT 1150 A4 500 mm 2 mm 6312821
1 Штук
WLT 1160 A4 600 mm 2 mm 6312823
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WLT 1130 A4 / 6312817 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WLT 1130 A4 / 6312817 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WLT 1130 A4 / 6312817 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WLT 1130 A4 / 6312817 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WLT 1130 A4 / 6312817 , 0.13MB , pdf

WLT 1130 A4 / 6312817
Загрузить