T-образная секция 110 FS

Артикул, номер 6312667 | EAN 4012196304271

2 mm
Описание продукта
Описание продукта
T-образная секция горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.

Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Модель Отвод симметричный
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 500 mm
Размер R 500 mm
Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 55,2468 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 55,2468 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WLT 1120 FS 200 mm 2 mm 6312632
1 Штук
WLT 1130 FS 300 mm 2 mm 6312640
1 Штук
WLT 1140 FS 400 mm 2 mm 6312659
1 Штук
WLT 1150 FS 500 mm 2 mm 6312667
1 Штук
WLT 1160 FS 600 mm 2 mm 6312675
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WLT 1150 FS / 6312667 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WLT 1150 FS / 6312667 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WLT 1150 FS / 6312667 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WLT 1150 FS / 6312667 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WLT 1150 FS / 6312667 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

WLT 1150 FS / 6312667
Загрузить