- Описание продукта
-
Описание продуктаT-образная секция горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.
Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний да Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Сталь Модель Отвод симметричный Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Размер B 400 mm Размер R 500 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 53,7387 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 53,7387 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WLT 1140 FT / 6312748 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС WLT 1140 FT / 6312748 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WLT 1140 FT / 6312748 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WLT 1140 FT / 6312748 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WLT 1140 FT / 6312748 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский