Т-образная секция 110 FT

Артикул, номер 6098453 | EAN 4012196001156

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для горизонтального монтажа. Для всех кабельных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.


Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 110x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 400 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 60,9179 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 60,9179 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WRAA 120 FT 200 mm 6098445
1 Штук
WRAA 130 FT 300 mm 6098449
1 Штук
WRAA 140 FT 400 mm 6098453
1 Штук
WRAA 150 FT 500 mm 6098457
1 Штук
WRAA 160 FT 600 mm 6098461
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WRAA 140 FT / 6098453 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WRAA 140 FT / 6098453 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WRAA 140 FT / 6098453 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WRAA 140 FT / 6098453 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WRAA 140 FT / 6098453 , 0.12MB , pdf

WRAA 140 FT / 6098453
Загрузить