Т-образная секция

Артикул, номер 6074912 | EAN 4012195453468

6074912 / LTS T DD
50 mm
Описание продукта
Описание продукта
Т-образная горизонтальная секция для мини-канала AZ AZK 050 и кабельного лотка для монтажа светильниковLTS 50.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 50x50
Серия продукции Серия LTS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1 mm
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 50 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,9323 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,9323 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LTS T DD 50 mm 6074912
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LTS T DD / 6074912 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LTS T DD / 6074912 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия LTS T DD / 6074912 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LTS T DD / 6074912 , 0.12MB , pdf

LTS T DD / 6074912
Загрузить