Т-образная секция 60 FT

Артикул, номер 6213876 | EAN 4012196685837

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная Т-образная секция для всех типов кабельных лотков лестничного типа с высотой боковой стенки 60 мм.

Соединители заказываются отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Модель Отвод симметричный
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 400 mm
Размер R 500 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 23,3731 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 23,3731 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LT 620 R5 FT 200 mm 1,5 mm 6213872
1 Штук
LT 630 R5 FT 300 mm 1,5 mm 6213874
1 Штук
LT 640 R5 FT 400 mm 1,5 mm 6213876
1 Штук
LT 650 R5 FT 500 mm 1,5 mm 6213878
1 Штук
LT 660 R5 FT 600 mm 1,5 mm 6213880
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель, кабельные лестничные лотки FT Продольный соединитель, кабельные лестничные лотки FT LVG 60 FT 6208843
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LT 640 R5 FT / 6213876 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LT 640 R5 FT / 6213876 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LT 640 R5 FT / 6213876 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LT 640 R5 FT / 6213876 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LT 640 R5 FT / 6213876 , 0.12MB , pdf

LT 640 R5 FT / 6213876
Загрузить