Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042237 / Т-образное/крестовое соединение 85 FT

Т-образная секция 85 FT

Артикул, номер 7122403 | EAN 4012196246731

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов листовых кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.

Материал крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,5 mm

Размеры

Высота 85 mm
Высота 3 in
Размер B 400 mm
Размер R 150 mm
Ширина 16 in
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 840 FT 400 mm 7122403
1 Штук
RAA 860 FT 600 mm 7122608
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 840 FT / 7122403 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 840 FT / 7122403 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAA 840 FT / 7122403 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 840 FT / 7122403 , 0.12MB , pdf

RAA 840 FT / 7122403
Загрузить