- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образная секция для изменения направления кабельного короба LKM, в комплекте с крышкой.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления Перфорация основания Высота канала мин. 44 mm Высота ответвления 44 mm Глубина канала 44 mm Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 40 x 60 Защитная плёнка нет Исполнение Нижняя и верхняя часть Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 40x60mm Серия продукции LKM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Ширина ответвления 60 mm Размеры
Высота 44 mm Длина 300 mm Размер a 300 mm Ширина 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,8144 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8144 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM T40060FS / 6247733 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM T40060FS / 6247733 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM T40060FS / 6247733 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM T40060FS / 6247733 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM T40060FS / 6247733 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf
Казахстан - Русский