Т-образная секция, для кабельного короба тип LKM 60060

Артикул, номер 6248187 | EAN 4012196503599

300 mm
Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция для изменения направления кабельного короба LKM, в комплекте с крышкой.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид крепления Перфорация основания
Высота канала мин. 64 mm
Высота ответвления 64 mm
Глубина канала 64 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 60 x 60
Защитная плёнка нет
Исполнение Нижняя и верхняя часть
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x60mm
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый
Ширина ответвления 60 mm

Размеры

Высота 64 mm
Длина 300 mm
Размер a 300 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,0125 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0125 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM T60060FS 300 mm цинковый 6248187
1 Штук
LKM T60060RW 300 mm белоснежный; RAL 9010 6249671
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM T60060FS / 6248187 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM T60060FS / 6248187 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM T60060FS / 6248187 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM T60060FS / 6248187 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM T60060FS / 6248187 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM T60060FS / 6248187
Загрузить